使用混合型黏著劑錨栓可減少等待時間

快速固化以提高生產力

混合型黏著劑(HY)錨栓是由兩部分組成的化學錨栓,實現快速固化,你可以比環氧樹脂錨栓更早地緊固點。

我們希望讓你和你的工作場所變得更安全、更高效,這就是為什麼我們每個核心混合型黏著劑錨栓都設計成可與我們的SafeSet系統配合使用。 此系統可在鑽孔時自動清孔,從而提高安裝速度,並提升安全性。

Hybrid Adhesive Anchors

混合型黏著劑錨栓的特徵及優點

喜利得混合型黏著劑錨栓

黏著劑錨栓HY 200

無論是乾燥或潮濕環境,均能保持穩定效能

安裝時,你不必擔心濕式或乾式的混凝土。 在喜利得,我們認為錨栓在兩種情況下的效能都應保持恆定,這就是為什麼我們設計的HIT-HY 200 A及R在混凝土變濕時不降低載荷的原因。 

購買混合型黏著劑錨栓HY 200 R

靈活適應各種溫度條件

不同季節的天氣存在很大不同。 喜利得相信,你應在不同溫度下都獲得最佳效能,這亦是HIT-HY 200-A及HIT-HY 200-R的設計宗旨。 

HIT HY 200-R幫助你在夏季基材升溫時有足夠的時間工作,而HIT HY 200-A在較冷的冬季溫度下可以快速固化

安裝方式

孔準備: 

  • 標準2x2x2清潔
  • SafeSet自動清孔

安裝基材: 

  • 混凝土及未混凝土灌漿
  • 填充混凝土砌塊

基材的條件: 

  • 乾式混凝土
  • 飽和混凝土
  • 充水孔

黏著劑錨栓HY 270

不僅僅限於混凝土

有時需要混凝土之外的其他基材進行緊固。 HIT-HY 270可用於磚石牆、空心磚、玻璃扶手等的安裝,與我們的Safeset系統一起使用時可提高效能及生產力。

購買混合型黏著劑錨栓HY 270

簡單的安裝系統

在空心材料中可能很困難,但使用我們的HIT-SC及HIT-HY 270,讓安裝變得簡單。 在喜利得,我們的目標是施工現場,並且借助篩管,你可以二者兼得。

安裝方式

孔準備: 

  • 標準2x2x2清潔
  • SafeSet自動清孔

安裝基材:

  • 空心混凝土
  • 空心磚
  • 空心混凝土
  • 灌漿CMU
  • 實心磚
  • 多層實心磚
  • 玻璃扶手

基材條件:

  • 飽和

錨栓桿及元件

不要忘記用於應用的螺紋桿

你的錨固工作不僅需要混合型黏著劑。 使用喜利得的高性能錨栓桿系列來完成你的。

Anchor Rods

SafeSet

錨固速度提高40%

使用喜利得SafeSet™技術,可以減少安裝時間、減少每個錨栓的安裝成本並最大程度地降低由於不正確的安裝而帶來的風險,從而在短短40%的時間內獲得最佳的錨栓效能。

  • 減少清孔行為
  • 有助避免隱患
SafeSet

其他技術資源

PROFIS Anchor軟體

PROFIS Engineering

我們基於雲端的錨栓設計軟體可實現自動及高級計算,輕鬆指定及集成BIM建模——提高生產力及提高價值。

使用PROFIS Engineering
丟掉你的扭矩扳手

智慧衝擊扳手配合扭力調節技術

引入全新的智能扭力系統,以ETA認可技術在混凝土上安裝錨栓

了解更多
詢問喜利得

詢問喜利得

詢問喜利得(Ask Hilti)是一個網上社區,為工程師提供經過共同編輯的專家建議及繼續教育。

利用詢問喜利得為你解答問題