固化時間

延長你的工作時間,從而提高工作效率

環氧樹脂(RE)是一種由兩部分組成的化學錨栓,放緩硬化速度,因此對於深埋等應用,你可擁有更長的工作時間。 

Resin Epoxy Adhesive Anchors

錨栓的優點及特點

喜利得環氧樹脂錨栓

環氧樹脂錨栓HIT-RE 500 V3

HIT-HY 200-R

無論乾濕,均能保持穩定效能

安裝時,你不必擔心混凝土是濕式或乾式。 在喜利得,我們認為錨栓在兩種情況下的效能都應保持一致性,這就是為什麼我們設計的HIT-RE 500 V3在濕式混凝土安裝時載荷不降低的原因。 

購買環氧樹脂錨栓HIT-RE 500 V3
Performance in extreme temperatures

在極端溫度下的效能

HIT-RE 500 V3為你在深孔時有足夠工作的時間。 無論乾濕,你都有時間安裝錨栓桿或鋼筋,而無需犧牲固化時間。 

HIT-HY 100

安裝方式

孔準備: 

  • 標準2x2x2清潔
  • SafeSet自動
  • 鑽石鑽孔

安裝基材: 

  • 混凝土及未的混凝土

基材條件:

  •  乾混凝土
  • 飽和混凝土
  • 充水孔
  • 水浸混凝土

環氧樹脂錨栓HIT-RE 100

日常標準環氧樹脂

憑藉未開裂及開裂混凝土的ICC及ETA,你可以放心HIT-RE 100擁有你施工現場所需的第三方批准。

購買環氧樹脂錨栓HIT-RE 100

永不犧牲生產力

我們將HIT-RE 100設計為和HIT-RE 500 V3一樣在高級注射器及SafeSet系統中。 你不必購買僅可使用標準黏著劑的新設備。

安裝方式

孔準備: 

  • 標準2x2x2清潔
  • SafeSet自動清孔

安裝基材: 

  • 混凝土及未混凝土

基材條件: 

  • 乾混凝土
  • 飽和混凝土
  • 充水孔
  • 水浸混凝土

錨栓桿及元件

不要忘記用於應用的螺紋桿

你的錨固工作不僅需要混合型黏著劑。 使用喜利得的高性能錨栓桿系列來完成你的。

Anchor Rods

SafeSet

錨固速度提高40%

使用喜利得SafeSet™技術,可以減少安裝時間、減少每個錨栓的安裝成本並最大程度地降低由於不正確的安裝而帶來的風險,從而在短短40%的時間內獲得最佳的錨栓效能。

  • 減少清孔行為
  • 有助避免隱患
SafeSet

其他技術資源

PROFIS Anchor軟體

PROFIS Engineering

我們基於雲端的錨栓設計軟體可實現自動及高級計算,輕鬆指定及集成BIM建模——提高生產力及提高價值。

使用PROFIS Engineering
丟掉你的扭矩扳手

智慧衝擊扳手配合扭力調節技術

引入全新的智能扭力系統,以ETA認可技術在混凝土上安裝錨栓

了解更多
詢問喜利得

詢問喜利得

詢問喜利得(Ask Hilti)是一個網上社區,為工程師提供經過共同編輯的專家建議及繼續教育。

利用詢問喜利得為你解答問題