添加到購物車
添加到購物車
前往購物車

適用於業主和專業顧問的防火方案

Hilti firestop for building owners and specialist consultants

喜利得致力助你解決被動防火系統規格與設計方面的問題。

我們亦提供頂尖產品、易於使用的設計軟件,以及於工地現場或透過互聯網和電話提供技術支援。如果你在網上找不到所需資訊,請即聯絡你所在地的喜利得團隊。

易於安裝的多元化防火解決方案

Hilti firestop collars

我們提供的多元化防火產品適用於各種不同的應用裝置和解決方案,而且通過測試證實符合最嚴謹的國際標準,例如ASTM和EN。

我們的預製防火產品有助提高工作效率,而且內置防火物料,因此易於安裝、改裝和檢測。

例如,我們的軟身防火磚毋須使用黏著劑即可安裝,而且易於拆除,更可重複使用。我們的防火電纜片緊緊包裹電纜,而環狀防火圈則可任意剪裁至所需長度,並適用於複雜的管道配置,例如傾斜的管道。

防火專業設計工具及資訊

Hilti firestop technical literature

喜利得的網上技術手冊、批准文件和技術規格助你輕鬆進行設計。只需從技術庫剪下圖紙和文本,然後貼到你的設計中。

存取:

  • 2D圖紙
  • 規格文本
  • 前期規劃文件
  • 批准文件

此外,我們亦提供用於挑選產品和設計防火系統的軟件及應用程式,包括具豐富喜利得產品和自動設計系統資訊的BIM/CAD文庫,以及喜利得防火按鈕。

存取:

  • 喜利得產品的BIM/CAD文庫 – 可透過Revit、Autocad、 bimobject.com以及喜利得的下載網頁存取。
  • 產品選擇 – 使用喜利得PROFIS 3軟件選擇產品並追蹤購物記錄。
  • 你可以使用喜利得流動應用程式查看我們的產品目錄、產品現有量以及管理你的工具機隊和帳戶。
  • 喜利得防火按鈕 – 自動識別穿孔、產生物料清單以及提供附有主要數據和文件的防火系統建議清單。

透過防火方案提升建築性能

喜利得防火產品既能改善建築結構,亦能發揮防火功效。產品已通過ETA和UL等防火測試,證實能有效改善:

  • 建築聲學 – 堵塞能傳播聲音的縫隙。
  • 建築運動 – 最大限度地減少震後影響、管道系統的熱運動、工業設施的結構變形或振動。
  • 預防建築物的黴菌滋生和霉變 – 我們提供防黴菌及霉變產品,對醫院設計特別有幫助。
  • 興建綠色建築時遵循LEED與BREEAM認證。
OPTIONAL INTERVIEW

1st question

1st answer

2nd question

2nd answer

3rd question

3rd answer

#

customer building owner

向工程師查詢

  • 如有任何技術問題,歡迎隨時與我們聯絡。

    8228-8118

聯繫我們
聯繫我們