添加到購物車
添加到購物車
前往購物車

適用於電力、機械規劃師和工程師的防火方案

Hilti firestop for electrical and mechanical planners and engineers

喜利得致力助你解決被動防火系統規格與設計方面的問題。

我們亦提供頂尖產品、易於使用的設計軟件,以及於工地現場或透過互聯網和電話提供技術支援。如果你在網上找不到所需資訊,請即聯絡喜利得團隊。

專業防火技術資訊

Hilti firestop technical literature

查閱我們的網上技術庫,取得喜利得防火產品的全面說明、技術手冊和批准文件。

在同一個地方即可輕鬆找到所需的設計和規格資訊。只需剪下圖紙和文本,然後貼到你的設計中:

  • 2D圖紙
  • 規格文本
  • 前期規劃文件
  • 批准文件

喜利得防火產品已通過測試,證實符合最嚴謹的國際標準,不但容易安裝,更易於檢查。

如果你有未被審批的應用,可以使用我們度身訂製的工程判斷服務,以檢查你的設計是否符合國際準則和測試。如欲了解詳情,請將工程判斷表格透過電郵發送給我們。

使用我們的專業防火設計軟件

Hilti Button for Firestop Plug-in

你亦可以使用喜利得防火按鈕設計軟件以及具豐富喜利得產品資訊的BIM/CAD資料庫。

喜利得防火按鈕可自動識別穿孔、提供附有數據的防火產品建議以及產生物料清單,大大節省你細閱規範和產品規格的時間。

此外,喜利得防火按鈕還可以簡化並加快繁複的設計運算程序,不但準確、定期更新,而且建基於喜利得多年來的研發數據,能為你的工程提供最佳設計方案。

請聯絡喜利得團隊,以請求現場或電話支援。

全球性現場及電話技術支援

我們覆蓋全球120多個國家和地區,並於各地提供技術培訓和支援,包括:

  • 定期舉行研討會及培訓
  • 現場工程支援和諮詢
  • 網上及電話技術諮詢
  • 喜利得訓練有素的防火專家和工程師
  • 防火專業承建商夥伴
  • 如欲了解詳情,請聯絡你所在地的喜利得團隊。
OPTIONAL INTERVIEW

1st question

1st answer

2nd question

2nd answer

3rd question

3rd answer

#

customer planner

ASK AN ENGINEER

  • Do you have a technical question? Don’t hesitate to contact us.

    8228-8118

聯繫我們
聯繫我們