添加到購物車
添加到購物車
前往購物車

適用於防火的BIM設計軟件

喜利得防火按鈕AutoCAD插件

Hilti Button for Firestop AutoCAD Plug-in

防火設計可以非常複雜。

因為實在有太多不同的穿孔方式,例如水喉管道、風槽和電線電纜托架等。

因此,要進行多項不同的測試,並涉及大量技術數據,以證明產品的耐火能力以及已通過的審批類型。

為簡化以上過程,我們研發了喜利得防火按鈕,令整個防火設計流程全自動化,而且毋須專業知識亦可進行防火設計。

我們如何自動化防火設計

Hilti Button for Firestop AutoCAD Plug-in

喜利得防火按鈕能識別、選擇和直接匯入喜利得防火解決方案到你的設計。

只要配合Autodesk®設計軟件(包括Revit®、Navisworks®、AutoCAD® MEP和Fabrication CADmep™)使用,防火按鈕即可直接整合到你的BIM工作流程。

發生火災時,我們的防火系統皆可有效制止濃煙、火勢和有毒氣體的蔓延,以保護建築物及拯救生命。

喜利得防火按鈕:

識別你設計中的防火應用,然後自動為各應用選擇最適合的喜利得解決方案和產品。

毋須對防火設計有深入認識。

直接將防火產品整合到你的3D BIM模型,而毋須人手匯入每個應用,大大節省設計時間。

配合喜利得佈局點創建工具及場點插件,將設計數據匯入喜利得佈局工具,讓數碼設計轉化為工地現場的佈局點。

  • 提供材料明細表,並讓你直接在喜利得網站下訂。
  • 建立附有所有審批文件的呈件。
  • 與Autodesk建築設計軟件無縫整合。

喜利得防火按鈕如何提升設計速度

從項目伊始,喜利得防火按鈕便能助你進行防火規劃,以節省時間。

其直接與Autodesk®設計軟件整合的能力,讓你在開始設計工程的那一刻起,便能著手規劃防火應用。

這不但可免卻在工地現場處理耗時的突發情況、加快檢測過程,還可以減少工程延誤的風險,讓一切都在你的掌控之中,對所有應用細節均瞭如指掌。

以下功能亦有助於節省時間:

  • 自動為模型中數以百計的應用選擇最適合的產品,以節省細閱讀準則和技術數據的時間。
  • 直接將防火產品整合到你的設計,而毋須人手匯入。
  • 自動建立可供檢測的呈件,節省人手整理複雜的文件清單的時間。
  • 建立準確估算的材料明細表。

與AUTODESK®無縫整合

喜利得防火按鈕能與Autodesk®生態系統無縫整合,軟件包括:

  • Navisworks® Manage 2015、2016和2017
  • Revit® 2015和2016
  • AutoCAD® MEP 2015和2016
  • Fabrication CADmep™ 2016

如何取得喜利得防火按鈕

喜利得防火按鈕插件能與Autodesk®設計程式整合。

你可以在喜利得網站下載喜利得防火按鈕。只需在喜利得網站註冊然後登錄,便可了解更多。

喜利得工程設計服務

如需設計方面的協助,喜利得專業的工程師能為你設計防火系統。有關詳情請聯絡喜利得團隊

向工程師查詢

特別服務安排 了解更多

聯繫我們
聯繫我們