直接緊固工具,機械及電氣應用

相比其他方法更快捷、舒適及可靠

適用於機械及電氣(M&E)應用的直接緊固工具,相比/ 比起其他方法更快捷、舒適及可靠

相比其他方法,直接緊固可以提高工作效率。輕鬆快捷地完成各種機械及電氣緊固工序。此外,它讓您於低噪音,低震動及近乎無塵的環境下工作。總的來說,直接緊固能提高生產力,讓您在更短的時間內完成更多工作!  

 為什麼選擇直接緊固:

  • 工作效率:無需鑽孔、快捷(少於兩秒)及容易使用的系統
  • 無線:沒有尾隨的電線亦無需尋找插頭 - 任何天氣任何環境都可使用
  • 健康與安全:低噪音、低震動、近乎無塵        
  • 堅固:堅固的設計及防衝擊機身,適用於最苛刻的工地環境 
  • 多功能:適用於不同的機械及電氣緊固應用

哪一個方法最適合您?

電池驅動緊固系統(BX)是無燃(無火藥或氣罐)並完全由現有的22伏特鋰電驅動。

電池驅動緊固系統(BX)

BX 3 是無燃(無火藥或氣罐)並完全由電池驅動,可以在每次充電後(以5.2 Ah電池為例)操作高達800次緊固,而且此22伏特鋰電池跟您其他的喜利得電動工具是通用的。

而且BX 3簡單易用,只需裝上電池及釘就可以立刻使用。更甚的是,因為無燃的關係,所以無需清理殘餘物,讓它幾乎免除保養工作。 

因BX 3是電池驅動的關係,代表它相對地安靜,讓您於辦公時間內或敏感環境如醫院或公共大樓中工作。

了解更多關於BX釘槍應用

火藥驅動緊固(DX)系統可以爲機械及電氣行業提供高效能及多功能方案。

火藥驅動緊固(DX)系統

喜利得早在65年前,首創將釘子釘入混凝土的直接緊固(DX)方法。結合長期直接來自工地的反饋,使我們能夠開發在任何情況下都能提供高性能的多種解決方案。 

頑固的混凝土?沒有問題…

嵌埋深度?都可以的…

狹窄空間?靈活輕巧的工具... 

高架安裝可使用DX“延長桿工具”。有此方便配件,無需使用長梯或高架臺。並消除在高空工作的安全顧慮,提高團隊工作效率。 

了解更多關於多功能的DX釘槍

更多功能!

我們知道您需要於工地作出多樣的緊固工作。

無論需要緊固什麼- 水管或電線喉管,一條或多條電線,到天花或地板,混凝土或鋼板 – 您所要的耗材都一應俱全。 

我們所提供的全方位、快捷、安全又便利的解決方案,讓您輕鬆完成工作。 

更安全!

以BX 3 系統作電線緊固應用已通過European Technical Assessment (ETA)認證。

可靠!(就如安卡錨栓一樣)

喜利得BX3纜線緊固應用獲ETA認證,您可以絕對安心。第三方認證跟錨栓一樣,進一步保證系統可靠性。

兼容各種不同的緊固件,ETA的認證亦涵蓋以下嚴苛的狀況:

  • 開裂混凝土
  • 最少50年壽命 
  • 嵌入深度只需11 mm