2017 電子產品目錄

不同產品方案在您手。

從佈局到密封接頭以及之間的每一個可能的任務,我們獨特的產品,服務和軟件結合在線和後台技術支持意味著你有你所需要的,使工作比以往任何時候都更快。

測量系列

我們的測量和檢測系統根據多年激光測量、建築佈局和混凝土掃描的專業技術 - 解決方案設計使操作容易和直接

下載
充電式工具系列

充電式鎚鑽、螺絲批、扳手、旋轉錘、鋸和分配器 - 以提升生產力和流動性

下載
鑽孔及鑿破系列

旋轉錘和斷路器系統適合鑽孔和拆卸使用 - 工具設計可減少灰塵和使用者的疲勞,並提高性能、更耐用和鑽孔速度更快

下載
切割及打磨系列

使用我們的工具和配件,切割或研磨木層至實心鋼,大大提高功率和安全度

下載
鑽石鑽孔及切割系列

適用於取芯和鋸切混凝土及其他礦物基材的鋸和附件 - 手持式或支架、潮濕或乾燥、輕型或重型,所有設計都有強大性能

下載
螺絲緊固系列

從螺絲製造,使容易操作;至螺絲批設計,防止過度擰緊。 我們的螺絲緊固系統讓工作更輕鬆

下載
直接緊固系列

大功率、充電式、全自動及半自動緊固工具和配件 - 處理從絕緣到甲板和格柵的工作

下載
安卡錨栓系統系列

一系列化學至機械的錨固系統供鑄造使用 - 以及適用於錨固設計的安裝工具和軟件,並符合國際規例

下載
防火產品系列

防火系統和軟件有助保護建築物免受火災摧毀,並拯救生命 設計易於安裝和檢查,獲得大部分認可

下載
營建化學品系列

填充、密封和絕緣牆壁、地板、窗戶和門的建築接頭、框架接頭和貫穿孔 - 有助提高建築性能和節省能源

下載
2017 電子產品目錄 - 完整版本

點擊這裡查看 2017 電子產品目錄 - 完整版本!

下載
聯繫我們
聯繫我們