添加到購物車
添加到購物車
前往購物車

喜利得迎春感謝週

喜利得一直致力於提供高質素的產品及服務,同時得到廣大用家的支持及愛戴。為答謝喜利得粉絲們多年來的支持。我們將2017年1月11日至1月17日於旺角門市舉行迎春感謝週,推出多款精選工具及耗材優惠回饋大家。

把握送舊迎新的黃金機會,1月11日至17日親臨旺角門市購買!優惠活動只限於旺角門市。

 

喜利得迎春感謝週

2017年1月11日 (三)  -  2017年1月17日(二) <星期日休息> 

 

活動詳情請參閱以下條款及細則。

有線工具系列 / 雷射測量系列

Please enter alternative text here (optional)

喜利得有線輕型、中型電鎚鐨、中型電炮及磨機一直深受用家信賴及支持。而雷射尺和十字線雷射儀亦於不同量度及檢測工序上提供最高效率、最可靠性的測量。

有見及此,迎春感謝週為大家帶來無限驚喜的優惠,包括輕型電鎚鐨TE2-S/M 配搭12V電批之套裝及磨機三部套裝等等,必有一款合您心意!

無線工具系列

Please enter alternative text here (optional)

感謝各位對喜利得的支持﹗昨日為大家介紹過有線及測量工具的優惠,今天進一步預告迎春感謝週中無線工具的眾多優惠:除了廣受用家愛戴的無線四坑細鑽TE 2-A22配搭12V電批的套裝外,更有適合不同應用的36V無線電鎚鑽、22V電批、衝擊批、電卜等優惠供大家選購﹗

另外,喜利得22V鋰電池及充電器是適用於22V無線平台的所有工具﹗快速充電器 C4/36-350優惠亦同時推出。

耗材系列

Please enter alternative text here (optional)

喜利得工具設計以堅固耐用為主,同時眾多耗材亦秉承優良品質,使用壽命長,效能出眾,與工具完美配合。迎春感謝週中推出的耗材孖寶套裝,以用途廣泛的四吋/五吋吉碟配搭各類耗材,包括老虎鋸片、四坑鑽咀、鋒鋼鑽咀、大細炮尖等,性價比高,絕對不容錯過!部份精選耗材亦以特價獨立發售,助你更快更易完成工作。

條款及細則:

1.    客戶凡參加是次優惠活動,代表閣下已接受及認同以下所有條款及細則。喜利得香港有權修改此條款及細則。

2.    此優惠活動只適用於喜利得香港客戶,喜利得香港員工及其直系家屬均不得參加,以示公允。

3.    優惠期由 2017 年1月11 日至2017年 1 月17 日,喜利得必須於優惠期間內收到訂單 。最遲送貨日期為2017年1月18日。

4.    本次優惠活動只適用於客戶在喜利得門市購買,才可享受此優惠。

5.    若在優惠期間開始前預先下單,而發貨日期落在優惠期間內,該筆訂單將不符合本促銷活動的資格。

6.    優惠日期有限,每天限量的貨品數量有限,貨品售完即止。

7.    客戶之訂單總和需達到指定金額,並需包括最少一套耗材套裝,方可獲得贈品,贈品送完即止。

8.    每日限量的貨品數量有限,貨品售完即止。而每日限定價格的產品(每日限定激安價)日只適用於當日購買。

9.    客戶如果因參與本活動而令喜利得與/或貴公司或機構在任何合作形式上有任何合約上之牴觸(包括但不限於任何僱傭合約),或違反任何法律、法規、規章而令喜利得或客戶可能會受到法律的控告下,則不可參與本活動。任何客戶必须遵守適用的全部合同條款。

10. 是次活動所送出之禮品不可兌換現金或其他禮品。禮品不得轉讓、更換或退回。

11. 如有任何爭議,Hilti Hong Kong喜利得(香港)有限公司保留最終決定權。

12. 是次推廣活動與 Facebook 無關,並沒有由 Facebook 贊助、支持或管理。

13. 個人資料收集聲明:客戶所提供的個人資料將予保密並會用於是次優惠活動之一切事宜(包括但不限於核對客戶身份及其參加資格)及Hilti Hong Kong喜利得有限公司的推廣活動。如客戶不欲收到任何推廣資料,客戶請將有關停止使用閣下個人資料的要求電郵至marketing.hk@hilti.com。本公司將不會就處理有關要求收取任何費用。若有興趣詳細了解本公司之私隱條文,請瀏覽https://www.hilti.com.hk/privacy-policy

Personal information collection statement:

With the consent of players who join our contest, we will use their personal data for future direct marketing activities. Personal information provided by entrants will be kept confidential and used for this campaign only (including but not limited to the purpose of verifying the eligibility of the winners) as well as any future promotional activities offered by Hilti Hong Kong Limited. If entrants do not wish to receive any promotional materials from Hilti Hong Kong, entrant may indicate his/her choice in this webpage or send the request to cease to use his/ her personal data to marketing.hk@hilti.com and such request shall be processed by Hilti Hong Kong with no charge. If the entrant would like to learn more about Hilti Hong Kong’s privacy policy, please visit our website at https://www.hilti.com.hk/privacy-policy for details.

客戶服務熱線

喜利得迎春感謝週活動

聯繫我們
聯繫我們