新一代 36 V 系列

Hilti Hong Kong 36V Promotion Banner

新一代36V 5.2Ah 鋰電池

Please enter alternative text here (optional)

新一代 36V 5.2Ah 鋰電池在重量、充電時間、兼容性及保養方面均表現出色,比對手更勝一籌。

重量方面 - 新一代 36V 5.2Ah 鋰電池比3.9Ah 鋰電池輕21%
充電時間 - 只需35分鐘便可充滿,令工程進度盡在掌握。
兼容性 - 可兼容喜利得36V 的工具及充電器,
保養服務 - 包括2年免費保養維修,2年內有壞包換,絕不多收一元! 市場上只有喜利得做得到! 正正因為我們對我們的鋰電質素信心十足,所以把鋰電都列入2年免費保養維修的項目清單內。

我們採用完全密封設計,不但可以防潮、防水及防塵,更能發揮最佳防跌防撞作用,即使在惡劣環境下亦能安全順利完成工作,稟承Hilti先進無線科技的精神,促進你的業務發展。

新一代TE 6-A36 充電式電鎚

Please enter alternative text here (optional)

喜利得工具設計以堅固耐用為主,使用壽命長,效能出眾。新一代 TE6-A36 充電式電鎚無論在鑽孔速度及重量方面均比上一代表現更出色,而新增兩項功能令工友更靈活應用在不同工序上 ,比對手更勝一籌。

鑽孔速度 - 比上一代TE6-A36快30% 
重量方面 - 比競爭對手同級的無線工具更輕,與有線工具重量相若
新功能 - 新增打鑿功能及快拆夾頭,可更靈活應用在不同工序上

最後在售後服務方面,由購買日起我們提供2年免費保養維修及工具永久售後服務,令您不但體驗新一代TE 6-A36的出色效能,還可享受無後顧之憂的原廠售後服務保障。

新一代AG 125-A36充電式角磨機

Please enter alternative text here (optional)

新一代 AG 125-A36充電式角磨機由新一代 36V鋰電池驅動,無論在切割表現、安全性、及應用方面均表現出色,比對手更勝一籌。

切割表現方面 - 金屬切割表現可媲美有線工具。
安全方面 - 安全開關制設計以保障工人的安全。
應用方面 - 可配搭不同的防塵罩以配合不同的工序應用。
保養服務 - 包括1年免費機身保養維修及2年免費電池保養維修。

喜利得工具設計以堅固耐用為主,使用壽命長,效能出眾。