B22 5.2 22V 電池
新產品Item #r6227236
大功率 22V 5.2 Ah 鋰電池,運作時間延長
- 重量: 0.8 公斤
- 尺寸 (長*寬*高): 135 x 94 x 70 mm
- 電池能量: 112 Wh
分享
產品特點及應用
產品特點及應用
產品特點
- 高容量電池在同類產品中提供最高的每次充電次數,因此所有喜利得 22V 工具的運行時間最長
- 充電式電源保護(CPC)技術智能監控每個電池,電源輸出持續更持久,充電狀態顯示又可靠
- 電子零件全密封,更防塵、防潮和防水
- 橡膠處理的玻璃纖維增強外殼 - 比標準 ABS 塑料高達四倍的抗跌落損壞和兩倍的抗極端溫度的性能
- 外殼設計適用於將電池冷卻至理想溫度,充電更快
產品應用
- 與所有喜利得 22V 充電式工具兼容
- 與所有喜利得 18V 和 22V 充電式工具兼容
- 與所有喜利得 C4/36 鋰離子充電器兼容
- 可應用於極端溫度的條件下 - 由 60° C 低至 -20° C
- 可應用於極端溫度的條件下 - 由 140° F 低至 -4° F
服務
技術資料
文件與影片
諮詢與支援
享受喜利得4吋金屬切割體驗
配合喜利得角磨機旨在提高您的切割生產力。
適用於多種材料
金屬
不銹鋼
碳鋼
混凝土
精實而平衡的設計
重量輕、體積小以及符合人體工學的設計,有助於提升中重型研磨及精細加工的操作效果。 在細磨時,細長的把手更易於握緊及控制。
變速控制
6段變速控制,可讓你選擇研磨碳鋼及不銹鋼所需的轉速,而無碳刷摩打及喜利得22V電池,則為你提供可依賴的操作範圍和性能。
鎖定掣
鎖定鍵令工具毋需持續按掣仍可一直運行。 這可降低操作者的手臂負擔,且在你改變位置或握手時,角磨機仍可保持研磨。
安全特性
主動扭矩控制(ATC)、主動除振(AVR)及磨盤急停功能,令角磨機更易掌控,使你能更快地完成工作的同時,亦讓工序更安全。
幫助您進行日常業務
確保您持續作業的維修服務
工具丟失或損壞以及維修成本等不可預見因素或隱藏因素可能會導致工地的生產力出現嚴重問題。
我們的維修服務可幫助您避免這些額外成本並確保您持續作業。
為您提供全天候 (24/7) 服務
無論什麼工作,也不管您身在何處,我們的團隊隨時待命以幫助您完成工作
我們專業的客戶經理及技術顧問將直接在施工現場與您會面並立即提出解決方案。
只需一個電話,我們的客戶服務代理即可為您提供資訊,下訂單,安排交貨及維修。此外,您亦可直接在眾多喜利得商店中瀏覽產品,試用工具及耗材並獲得進一步建議。