最新消息2023年11月至12月之服務安排了解更多
Hilti

產品特點及應用

產品特點
  • 喜利得 PR 30-HVS 旋轉雷射儀可與全合一 PRA 30 遙控器/雷射接收器一同使用,成為一個集調平、排齊和垂直角度校正等功能於一身的完整、可靠系統
  • 耐用設計—符合美國軍用標準 (MIL-STD-810G),具有頭部安裝的保險槓、四條減震手柄,並具有 IP66 保護的外殼,在惡劣的工地環境下保持激光的精確度
  • 喜利得充電式電池平台 – 此電池供電的吸塵器使用與其他喜利得 12V 工具相同的鋰電池,35分鐘內完成充電
  • 在遠達 490 呎距離快速自動雷射對齊 – 自動校準系統成就單人操作
  • 數位斜坡值輸入和電子化指標簡化整地工作
產品應用
  • 平水 – 轉移高差、灌漿、地基開挖等
  • 垂直對準 – 轉移建物對齊、柱頭及外牆對齊
  • 斜水 – 斜坡及停車場建造、喉管鋪設
  • 模板支撐

技術資料

諮詢與支援

室外佈局

無論是在單人操作的情況下進行水平及垂直線佈局,灌注混凝土,調整模板工程,使用數位平整功能針對單級及雙級斜率設置平整,還是在沒有漂移雷射光束的情況下安裝立面,我們的室外旋轉雷射儀都可以來幫助您完成工作。

PR 2-HS

PR 2-HS A12

旋轉雷射儀

 
PR 30-HVS

PR 3-HVSG A12

室內旋轉雷射儀,適合搭配綠光束的遠程內部裝飾應用

 
立即購買
Full range of inserts and accessories

適用配件

選擇您的工具,以查看所有系列的適用插件及配件

 
 
PA 921

曲柄三腳架 PA 931

曲柄三腳架,適合戶外使用

登錄以繼續