支架
用於模塊化支援系統的支架和懸臂樑
8 產品
篩選

- 描述
- 連 4 孔底板的中型 C 通道托臂,適合戶外使用
- 材料構成
- Q235 或更優質的鋼
- 表面處理
- 戶外塗層 - HDG
- 環境 情況
- 戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)

- 描述
- 適用於中型應用的不鏽鋼 (A4) C 型槽支架
- 材料厚度
- 坑槽:2 mm, 底板: 8 mm
- 材料構成
- 不鏽鋼, 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- 表面處理
- 戶外升級 - 不鏽鋼
用於模塊化支援系統的支架和懸臂樑
8 產品