管夾、喉管套、U 型螺栓、喉管吊架、束帶和其他喉管支撐工具組件,適用於模塊化支援系統的喉管結構

13 產品

篩選


降低噪音
18.5 dB (A)
耐冷耐熱
-40 - 110 °C
材料構成
DC01 - DIN EN 10130
MP-HI 快關輕型管夾
描述
可隔音的鍍鋅管夾和快速閉環,可在輕型應用中達致高生產力
認可
ETA
降低噪音
17 dB (A)
耐冷耐熱
-40 - 110 °C
認可
經 DIN 4109 檢查的隔音層
降低噪音
19.4 dB (A)
耐冷耐熱
-40 - 110 °C
MP-U 快閉管夾
描述
鍍鋅管夾,配備快速閉合功能,適用於中型應用,提升生產效率
材料構成
DC01 - DIN EN 10130, DD11 - DIN EN 10111
表面處理
室內塗層 - 電鍍鍍鋅
環境 情況
乾燥室內環境 (C1) 室內臨時冷凝 (C2)
MP-MI 重型管夾
描述
可隔音的鍍鋅管夾,適合重型應用
降低噪音
19 dB (A)
耐冷耐熱
-40 - 110 °C
材料構成
S235JRG - DIN EN 10025
MP-MI-F 重型管夾
描述
適用於重型應用的隔音熱鍍鋅 (HDG) 管夾
降低噪音
18 dB (A)
耐冷耐熱
-50 - 120 °C
材料構成
S235JR - DIN EN 10025
MP-M-F 重型管夾
描述
適用於重型應用且無隔音層的熱鍍鋅 (HDG) 管夾
材料構成
S235JR - DIN EN 10025
表面處理
戶外塗層 - HDG
環境 情況
戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)
MP-MXI-F 重型管夾
描述
可隔音的熱浸鍍鋅 (HDG) 管夾,適合極重型應用
降低噪音
16 dB (A)
耐冷耐熱
-50 - 120 °C
材料構成
DD11 - DIN EN 10111


描述
標準熱浸鍍鋅喉碼 (不帶隔音帶),適用於超重型喉管 (公制)
材料構成
DD11 - DIN EN 10111
表面處理
戶外塗層 - HDG
環境 情況
戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)


降低噪音
15 dB (A)
耐冷耐熱
-50 - 120 °C
材料構成
不鏽鋼, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L


降低噪音
18 dB (A)
耐冷耐熱
-50 - 120 °C
材料構成
不鏽鋼, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L


描述
標準不銹鋼喉碼 (不帶隔音帶),適用於重型喉管
材料構成
不鏽鋼, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
表面處理
戶外升級 - 不鏽鋼
環境 情況
戶外高污染 (C4 – 高 / C5)


降低噪音
16 dB (A)
耐冷耐熱
-50 - 120 °C
材料構成
不鏽鋼, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L