系統連接器和介面

型材連接器和接口 – 用於連接模組化支架中的型材和介質的底板、角支架、梁夾、鞍座以及系統螺母和螺栓

7 產品

篩選
MT-BC-GS T OC 樑夾
描述
用於將 MT-70 和 MT-80 橫樑緊固到鋼樑的樑夾,適合在污染程度低的戶外使用
材料構成
Q235 或更優質的鋼
表面處理
戶外塗層 - HDG
環境 情況
戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)
MT-BC-GXL T OC 樑夾
描述
用於將 MT-90 和 MT-100 橫樑緊固到鋼樑的樑夾,適合在污染程度低的戶外使用
材料構成
Q235 或更優質的鋼
表面處理
戶外塗層 - HDG
環境 情況
戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)
BC-U (原 MQT) 鉗夾
描述
用於將槽鋼固定到鋼梁上 (而無需鑽孔或焊接) 的鉗夾
材料構成
GJMW400-5 - EN 1562
表面處理
室內塗層 - 電鍍鍍鋅
環境 情況
乾燥室內環境 (C1) 室內臨時冷凝 (C2)


材料構成
不鏽鋼, 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L, 螺母: A4-70 - DIN EN ISO 3506-2
表面處理
戶外升級 - 不鏽鋼
材料厚度
6mm


材料構成
不鏽鋼, 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L, 螺絲: A4-70 DIN EN ISO 3506-1
表面處理
戶外升級 - 不鏽鋼
環境 情況
戶外高污染 (C4 – 高 / C5)
MAB 樑夾
描述
鍍鋅樑夾,用於將螺紋螺桿緊固到無內螺紋的鋼樑上
接合面類型
材料構成
EN-GJMB - EN 1562
表面處理
室內塗層 - 電鍍鍍鋅


接合面類型
材料構成
EN-GJMB - EN 1562
表面處理
室內塗層 - 電鍍鍍鋅