系統連接器和介面

型材連接器和接口 – 用於連接模組化支架中的型材和介質的底板、角支架、梁夾、鞍座以及系統螺母和螺栓

10 產品

篩選
MT-FPS-GS OC 喉管套導件 (窄)
描述
用於將滑動式喉管套緊固到 MT-70 和 80 橫樑的可調節導向托架,適合在污染程度低的戶外使用
材料構成
Q355 或更優質的鋼
表面處理
戶外塗層 - HDG
環境 情況
戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)
MT-FPS-GL OC 喉管套導件 (寬)
描述
用於將滑動式喉管套緊固到 MT-90 和 100 橫樑的可調節導向托架,適合在污染程度低的戶外使用
材料構成
Q355 或更優質的鋼
表面處理
戶外塗層 - HDG
環境 情況
戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)
MT-FA-C 螺柱固定角
描述
固定角,用於將介體固定到螺柱坑槽
材料構成
Q235 或更優質的鋼
表面處理
室內塗層 - 預先鍍鋅
環境 情況
乾燥室內環境 (C1) 室內臨時冷凝 (C2)
MT-FA-C OC 螺柱固定角
描述
固定角,用於將介體固定到螺柱坑槽,適合在污染程度低的戶外使用
材料構成
Q235 或更優質的鋼
表面處理
戶外塗層 - HDG
環境 情況
戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)
MT-FA-G OC 橫樑固定角
描述
用於將介體固定到 MT 橫樑的開槽角板,適合在污染程度低的戶外使用
材料構成
Q355 或更優質的鋼
表面處理
戶外塗層 - HDG
環境 情況
戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)
材料構成
S235JR - Yield280
表面處理
戶外塗層 - HDG
材料厚度
5 mm
材料構成
S280GD+ZM300
表面處理
戶外塗層 - ZM
材料厚度
5 mm
材料構成
S280GD+ZM300
表面處理
戶外塗層 - ZM
材料厚度
5 mm
材料構成
S280GD+ZM300
表面處理
戶外塗層 - ZM
材料厚度
5 mm


材料構成
S235JR - DIN EN 10025
表面處理
室內塗層 - 電鍍鍍鋅
接合面類型
模塊支援