跳到主要內容
Hilti

產品特點及應用

產品特點
  • 更精密、輕巧、高容量的電池提供充足的操作時間,以滿足高要求的應用
  • 包括喜利得充電式電源保護 (CPC) 技術,設板載處理器監控每個電池,在工作現場帶來更可靠穩定,更持久的電源
  • 電子零件全密封,更防塵、防潮和防水
  • 橡膠處理的玻璃纖維增強外殼 - 比標準 ABS 塑料高達四倍的抗跌落損壞和兩倍的抗極端溫度的性能
  • 外殼設計有助將電池冷卻至理想溫度,以加快充電
產品應用
  • 與大多數喜利得 36V 工具兼容
  • 搭配所有喜利得 22V 及 36V 充電器使用
  • 應用在極端溫度情況 - 由 60° C (140° F) 低至 -17° C (1.4° F)
  • 艱巨的工作需要最佳的效能和電池容量,以延長操作時間

服務

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

3天或免費

  • 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
  • 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
有關工具服務的更多信息

技術資料

文件與影片

諮詢與支援

登錄以繼續
聯繫我們
聯繫
添加到購物車
添加到購物車
前往購物車

查看您的特定價格及享受24/7購物 立即註冊