Hilti

產品特點及應用

產品特點
  • 特高電池容量 (3.3 Ah)
  • 苛刻應用下效能出色 (40 Nm 軟接點扭力)
  • 非常快速,適用於 14V 工具 (2,250 r.p.m.)
  • 內建 LED 燈,確保工作區域明亮清楚
  • 高等級機械與外殼元件,足以抵受專業工程的嚴苛使用
產品應用
  • 以開孔鋸開凹位及鑽孔
  • 安裝重型木牙螺釘,直徑可達 8 mm
  • 使用螺絲鑽與鏟形鑽頭在木材上鑽孔,直徑可達 28 mm
  • 在金屬上安裝螺絲,直徑可達 4.8 mm
  • 在塑膠錨栓上安裝螺釘,直徑可達 14 mm

服務

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

3天或免費

  • 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
  • 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
  • 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
  • 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修
有關工具服務的更多信息

技術資料

諮詢與支援

登錄以繼續
聯繫我們
聯繫
添加到購物車
添加到購物車
前往購物車

特別服務安排 了解更多