Hilti

產品特點及應用

產品特點
  • 特高電池容量 (3.3 Ah)
  • 苛刻應用下效能出色 (40 Nm 軟接點扭力)
  • 非常快速,適用於 14V 工具 (2,250 r.p.m.)
  • 內建 LED 燈,確保工作區域清晰明亮
  • 高等級機械與外殼元件,足以抵受專業工程的嚴苛使用
產品應用
  • 用於對磚塊、磚石及軟混凝土進行鎚擊鑽孔,直徑可達 14 mm
  • 以開孔鋸開凹位及鑽孔
  • 安裝重型木牙螺釘,直徑可達 8 mm
  • 使用螺絲鑽與鏟形鑽頭在木材上鑽孔,直徑可達 28 mm
  • 在金屬上安裝螺絲,直徑可達 4.8 mm

服務

Hilti Tool Service

3天或免費

有關工具服務的更多信息
Fleet Management

我們管理您的工具,這樣您就可以管理您的業務。

有關Fleet Management的更多信息

技術資料

文件與影片

諮詢與支援

登錄以繼續
聯繫我們
聯繫
添加到購物車
添加到購物車
前往購物車