SIW 22T-A 3/4" 充電式衝擊扳手
新產品Item #r2922676
終極級 22V 高扭力衝擊扳手,配有 3/4" 鑽過牆孔螺桿,可用於錨固和螺栓
- 鐵砧類型: 3/4" 穿孔
- 最大扭矩: 450 Nm (1)
- 最高鎚擊頻率: 2500 impacts/minute
分享
產品特點及應用
產品特點及應用
產品特點
- 3/4" 帶穿孔的方頭螺桿,穩固插座
- 設計融入切線效應,全無後座力,大大減低使用的疲勞感
- 採用經特殊熱處理的高品位鋼砧製造,使用壽命更長
- 已改良的設置適用於驅動公制螺栓
- 精密微調的衝擊機制,實現最大效能
產品應用
- 裝拆 M8 至 M16 高強度螺帽螺栓
- 裝拆 M12 至 M20 螺帽螺栓
- 接合鋼材、木材、混凝土預製件
- 在混凝土中安裝 HCA 捲圈錨栓
服務
Hilti Tool Service
3天或免費
- 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
- 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
- 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修