Quick lock SIW 3/4'' QL (S)
產品編號: #2430604

敲擊式扳手套筒快速鎖定配件,適用於 SIW 20-22 3/4" 喜利得衝擊扳手
特點和應用
產品特點
- 快速鎖定 — 我們的套筒固定系統既獨特,可將敲擊式扳手套筒牢固安裝,有助防止套筒從高處掉落
- 多種尺寸 – 包括小型(適用於 3/4"–1-1/16” 套筒,配備 1/2"–5/8” 螺栓)、中型(適用於 1-1/8”–1-7/8” 套筒,配備 3/4"–1-1/8" 螺栓),以及大型(適用於 2” 套筒,配 備 1-1/4" 螺栓)
- 長套筒提供多種尺寸 – 包括小型(適用於 17mm–27mm 套筒,配備 M10–M18 螺栓),以及中型(適用於 30mm–46mm 套筒,配備 M20–M30 螺栓)
- 短套筒有多種尺寸 – 包括中型(適用於 17–46mm 套筒,配備 M10–M30 螺栓)及大型(適用於 50mm–65mm 套筒,配備 M32–M42 螺栓)
應用
- 適用於喜利得 SIW 20-22 3/4" 高扭矩充電式衝擊扳手