TE 6-A22 充電式旋轉電鎚
新產品Item #r6881579
強大的 D-grip 22V 充電式電鎚,具有卓越的混凝土鑽孔和切削性能
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 3.7 公斤
- 最佳鎚鑽孔範圍: 6 - 16 mm
- 鎚鑽孔直徑範圍: 4 - 20 mm
分享
產品特點及應用
產品特點及應用
產品特點
- 非常強大的電鎚專為在混凝土進行連續錨固鑽孔而設計
- 與所有喜利得 22 V 電池兼容
- 主動減震(AVR)減少使用者操作工具的疲勞 - 有助提升日常生產力
- 搭配 DRS-6-A 除塵系統使用,鑽孔時近乎完全無塵
- 快速更換的 TE-C 點擊卡盤系統,既多功能又易用
產品應用
- 混凝土及磚石鑽孔及鎚擊鑽孔
- 接上選配的快速釋放夾頭,即可用於木材與鋼鐵鑽孔
- 使用帶有 TE-C(SDS Plus)連接端的特殊鑽頭支架擰緊
- 使用 DRS-6-A (02) 在混凝土鑽孔,搭配整合式除塵系統,不怕弄髒潔淨的空間
- 輕型鑿破