混凝土切割鋸
切割鋸

切割得比你想像的要多


磚石

瀝青

金屬
旨在確保您的工作效率和安全


跌落和反沖保護
獨特的 3D 主動扭矩控制 (ATC)保證電池鋸在 1 秒內停止工作

快速作用刀片製動器
釋放扳機后≤ 4 秒內電池切割鋸停止轉動

無塵設計
使用我們的 DWP 15-22 將灰塵暴露減少到允許限值 - 電池鋸的理想選擇。

整體系統性能
對於帶有電池優化刀片的電池鋸,每次充電可增加高達 30% 的工作量

選擇您的電源
無論您執行什麼切割任務,我們都能提供您所需的重型性能和動力。當您每天切割相當於 1-2 個油箱時,選擇 Nuron 平臺上的電池切斷鋸進行室內和室外工作。 當您每天在沒有電源且無法插入充電器的地方使用兩個或更多油箱時,請使用氣鋸。
2x2 電池可以做什麼*



何時使用氣體

* *基於內部測試:
DSH 600-22 ATC 和 DSH 700-22 ATC 電池供電切割鋸。所示數位基於使用 2x2 B 22-290 Nuron 電池和 300 mm SPX 通用 A 刀片。對於路緣石,高度為 300 毫米,寬度為 100 毫米。對於鋼筋,使用了 16 毫米鋼筋(尺寸 5)。工作現場條件,例如溫度、濕度、灰塵水準和正在加工的材料,會顯著影響一次電池充電可能的最大工作量。
為您的工具庫增添力量
常見問題

材料和工藝
喜利得將在 20 年內,對因零件或人工缺陷而損壞的零件進行維修或更換。

我們免費維修 (視乎產品而定)
喜利得將自購買之日起 2 年內 (視乎產品而定) 免費維修工具。包括因磨損造成的損壞。不收取零件、人工甚至運費。

三日維修
如果喜利得在工具服務中心收到工具三天內沒有維修工具,則維修是免費的 - 包括零件、人工和運費。
我們的SPX-A和SP-A刀片專為電池切斷鋸而設計。使用這些刀片,您可以獲得:
我們的SPX-A和SP-A刀片專為電池切斷鋸而設計。使用這些刀片,您可以獲得:
- 每次充電最多可增加 30% 的切割次數:得益於更薄的刀片芯和智慧金剛石段設計。 - 更平滑的切割:低摩擦金剛石段帶來更平滑的體驗。 - 切割速度更快:精心挑選的鑽石和特定粉末使切割速度更快。 - 多功能:金剛石段形狀針對幾乎任何應用進行了優化。 -簡單的刀片ID:名為 “A”並帶有電池圖示的刀片是為電池切斷鋸製造的
使用正確的刀片
使用我們的SPX通用 A 金剛石和SP通用 A 金剛石刀片,每次充電可增加30%的切割次數。使用金屬?使用SPX金屬切割盤。
使用良好的切割技術
為了獲得更好的性能和每次充電的工作量,請以足夠的壓力來回移動工具。
切割時用水
濕式切割有助於減少切割時的摩擦,每次充電可以為您提供更多工作。此外,它還有助於減少接觸二氧化矽等有害粉塵。
使用正確的電池和充電器
將 B 22-290 電池和 C8 充電器與我們的切割鋸一起使用。
我們建議使用兩組兩節 B 22-290 Nuron 電池來作您的工具。使用我們的 C8 充電器以獲得最快的充電速度。
我們的電池切斷鋸的工具體與我們的氣體切斷鋸的工具體價格相似。但是,當您考慮持續的燃料成本時,在大多數情況下,隨著時間的推移,燃氣鋸會變得更加昂貴。電池切斷鋸的可穿戴部件也比氣體切斷鋸少。因此,電池切斷鋸的刀具壽命可以比氣體切斷鋸延長一倍。