新的
HST3-R 不鏽鋼楔形錨栓
極致性能楔形錨,適合在開裂混凝土中的苛刻靜態負載和地震負載使用 (A4 不銹鋼)
- 材料, 腐蝕: 不鏽鋼, A4
- 鑽頭配置: 外螺紋
- 認證 / 測試報告: ETA, FM (工廠互助), 地震, 火
顧客也搜尋 裂縫石屎, 爆炸螺絲, 拉爆螺絲, 不銹鋼螺絲 或 BD入則.
選擇
錨栓尺寸
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
錨栓長度
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 95 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 145 mm
- 160 mm
- 170 mm
- 185 mm
- 200 mm
- 215 mm
- 220 mm
- 230 mm
- 300 mm
包裝數量
- 5 pc
- 12 pc
- 25 pc
- 40 pc
- 50 pc
數量
包
Total Pieces
1
折扣價
價錢低至 HKD 68.37
技術資料
材料, 腐蝕
不鏽鋼, A4
鑽頭配置
外螺紋
認證 / 測試報告
ETA, FM (工廠互助), 地震, 火
基礎材料
混凝土(未鑿破), 混凝土(鑿破)
安裝工具
DD 30-W 鑽孔機, TE 6-A22 充電式旋轉電鎚
PROFIS 軟件
是
環境 情況
室內臨時冷凝
文件
特點和應用
產品特點
- 更經濟的優化錨栓設計 — 更大範圍的嵌入深度以及靈活的邊緣和間距,讓使用更小底板和外牆支架的設計更經濟實惠
- 正確安裝更簡單、更快速 – 毋須鑽孔清潔 (M8-M20),並可使用喜利得適應扭矩系統 (M8-M16) 進行自動預加緊固。
- 提供設計支援 – 使用 PROFIS 工程套件以簡化鋼至混凝土連接的設計,或聯絡您當地的喜利得工程團隊,以尋求有關更複雜專案的建議
- 檢查更輕鬆 – 顯示錨栓類型和長度的標記頭,以簡化設定後的品質控制
應用
- 不鏽鋼楔形錨栓,適用於在腐蝕性環境中有裂縫和無裂縫的混凝土進行所有安全相關的緊固工作
- 適合在地震負載環境的所有安全有關緊固工作使用;類別 C1 適合非結構元件使用,類別 C2 適合結構元件使用
- 在要求抗腐蝕的環境下,請將底板、扶手、外牆系統、機器或托架緊固到混凝土
- 適合在腐蝕性環境使用
對於批准或證書信息,請參見各個項目。









