資金何處去?
| 勞動力(佔收入的40%)、原材料和消耗品(20%)以及工具和設備(15%)是公司的最高成本項目。當使用紙本系統和電子表格時,工序將變得難以管理。這些系統既不透明也無法問責,可能會對管理工具和資產的成本和效率帶來不利的影響。 |
以舊方式管理資產
90
小時
每月
用於尋找工具(平均)
65
%
的公司
難以追蹤工具和設備
7000
美元
每年開支
更換遺失的資產(平均)
35
%
的施工時間
用於非生產性活動
爲何勞動力成本如此重要
| 雖然勞動力成本增加和勞工短缺趨於嚴重,但技術可以揭示業務效率低下的情况,從而提高勞動力管理的透明度,改善規劃和盈利能力。 了解勞動生產率,亦可以提供資產使用方式的透明度。請想想以下問題: |
優先考慮數碼技術會產生數據。然後可以識別關鍵數據項以提升行動速度。
| 物聯網和標簽等技術可以提供資產的位置、使用和維護狀態。這種實時信息可以與資產管理軟件交互,因此團隊可以做出更明智的工具管理決策。 |
資產管理軟件如何提供幫助?
更周全的管理
控制成本、減少損失並確保項目按時交付
| 智能電池和資產管理軟件等數碼解決方案越來越易於使用,且實施成本低廉。通過正確的選擇,數碼化可以幫助降低資產成本,讓員工騰出時間從事更有效率的工作,並消除紙本系統和電子表格造成的延誤。 |
請與我們聯絡
有問題或意見?希望知道建築行業的未來發展?有意了解建築工地的最新技術?希望完善及提升您的業務?立即填寫表格,獲得免費專家技術諮詢。