SF BT 充電式電鑽
適用於 X-BT 緊固件作準確預鑽孔的充電式鑽頭
- 應用: [消耗品依賴]
- RPM: 4000
- 最大 扭矩: 3 Nm
顧客也搜尋 充電式電鑽適合 X-BT, X-BT 鑽, 鑽頭適用於鈍頭緊固件, 0 或 0.
選擇
包裝數量
- 1 pc
數量
包
Total Pieces
1
折扣價
價錢低至 HKD 4,785.00
技術資料
應用
[消耗品依賴]
RPM
4000
最大 扭矩
3 Nm
額定電壓
21.6 V
重量
1.9 kg
寬度
91 mm
文件
特點和應用
產品特點
- 小巧輕盈
- 結合觸發鎖,以確保安全
- 配合小直徑鑽頭使用,鑽孔效果極佳
應用
- 完成高精準度鑽孔
- 適用於為 X-BT、X-BT-ER 及 X-BT-MF 緊固件鑽孔
對於批准或證書信息,請參見各個項目。
服務

喜利得工具服務
- 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
- 免費期過後,維修費達到上限
- 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修
- 只需網上按下服務連結或致電我們 – 我們為您處理其他事務

Fleet Management
- 按月使用費涵蓋所有工具、服務及維修費用,可以確保絕對成本控制及後端辦公室效率。
- 防竊保險可降低財務風險與意外開支。
- 個別標示及線上可見,提高工具產品的透明度
- 高性能工具配合最新技術,有助提高工地生產力。

