PM 30-MG Multi-line laser level
新產品Item #r10101743
Compact multi-line laser - 3x360° self-leveling green lines for faster leveling, aligning, and squaring (12V battery platform)
- 準確度: ±3 mm 在 10 米
- 最大操作距離(直徑): 40 m (線), 100 m (線, 配備接收器)
- 室溫條件下自調平範圍: -4.0/ +4.0° °
分享
產品特點
- 精巧人體工學設計 - 可精準快捷地完成 360° 校準、平水和正角工作,更是我們此類型中最精巧的工具
- 準確度高 – 自流平和微調旋鈕有助精確校準和更快設定
- 電池壽命持久 - 可充電 B12 鋰離子電池,能夠持續執行佈局工作長達 1.5 天
- 提升生產力 - 非水平和低電量警報有助減少錯誤和意外停機時間
- 激光等級 2 - 無需特別的預防措施
產品應用
- 設定地板、牆壁及天花的間牆用軌道
- 對齊假天花
- 按照參考標記開線
- 企身喉管及線路安裝
- 插座、線槽、暖管及喉管設置