AI T320 ON!Track Bluetooth® 智能標籤
新產品
Premium
Item #r12865554
耐用的設備標籤,通過喜利得 ON!Track 工具追蹤系統追蹤建築設備的位置和需求 - 最佳化您的庫存,節省管理時間
- 尺寸 (長*寬*高): 32 x 22 x 5 mm
- 條碼類型: 二維碼(數據矩陣 ECC200)
- IP 保護 級別: IP 67
分享
產品特點及應用
產品特點及應用
產品特點
- 避免購買更多不會使用的設備 – 這些追蹤標籤檢測日常活動,顯示哪些工具是閒置的,哪些是最需要的
- 更簡單的工具管理 – 使用 ON!Track 應用程式及雲端軟件,跟蹤您的工具/設備的位置,並快速進行庫存檢查
- IP67 耐用等級 - 先進的防塵和防水性能,有各種堅固的連接零件選項,能更好地承受惡劣的工作環境
- 輕鬆上手 – 您只需要一部具有藍牙®連接功能的智能手機,當地的喜利得團隊將協助您標記所有設備
產品應用
- 追蹤您所有建築設備,不論品牌或類型
- 使用智能標籤配件 (膠帶、帶電纜紮帶或金屬絲的適配器) 識別特定工具/設備
- 使用 ON!Track 將工具位置、使用頻率、維護狀態、保養有效期、最後使用者和其他有關設備的關鍵信息概覽數碼化
- 我們完全整合的 ON!Track 設備管理解決方案的一部分 (擁有有效訂閱計劃方可使用,功能因訂閱套裝而異)
- 透過我們的全球 BLE 網絡,時刻保持更新設備的位置資料 (取決於訂閱計劃)