超精密級別的充電式 12V 衝擊電絲批,無碳刷馬達,具 1/4"" 六角形夾頭,輕巧但扭力強勁,適用於輕型工序。
- 夾頭類型: 1/4" 六角形
- 最大扭矩: 180 Nm (1)
- 無負載 RPM: 排擋 1: 2750 rpm
從
HKD 964.92
緊密級別 22V 充電式衝擊電絲批,具 1/4" 六角形卡入式卡盤,適用於中型工作
- 夾頭類型: 1/4" 六角形點擊
- 最大扭矩: 60 Nm (1); 110 Nm (2); 194 Nm (3)
- 無負載 RPM: 排擋 1: 1000 rpm; 排擋 2: 1500 rpm; 排擋 3: 2700 rpm
從
HKD 1,436.20