照明與工地必需品

了解工地照明設備和收音機如何改善工作環境

10 產品

篩選

Nuron

SL 4-22 無線探照燈


描述
充電式 LED 燈具有強大的遠距離光束和 3 種模式 (探射燈、泛光燈和組合燈),用於照亮工作區域 (Nuron 電池充電座)
亮度
1800 流明
重量
1.3 kg

Nuron

SL 6-22 LED 施工燈


描述
充電式 LED 施工燈,電池使用壽命可持續全天,配備旋轉頭與安裝選件,可為多人工作區域提供照明(Nuron 電池充電座)
亮度
3000 流明
Lux
2100 lx @ 1 m

Nuron

充電式塔燈 SL 10-22


描述
功能強大的充電式塔燈,具備 360° 燈光覆蓋,適用於室內工地照明
亮度
6500 流明
Lux
1150 lx @ 1 m
重量
9.45 kg

Nuron

SL 2-22 LED 工作燈


描述
充電式 LED 工作燈,電池使用壽命可持續全天,配備旋轉頭與大掛鉤,可為單人工作提供照明(Nuron 電池充電座)
亮度
500 流明
Lux
350 lx @ 1 m

SL 2-A12 LED 工作燈


描述
無線式 12V LED 工作燈,具有靈活的燈頭,適合照明封閉和中型的工作場地
亮度
500 流明
Lux
350 lx @ 1 m
運行時間
B 12/2.6: 8.8 小時 (50%)、 4.5小時 (100%)

Nuron

KCF 4-22 充電式工地風扇
描述
強勁的工地風扇具有全天候的電池續航力,另有旋轉頭和吊鉤,可用於冷卻和通風工作區域 (Nuron 電池充電座)
重量
3.4 kg

CU 2-12 USB 充電轉接器
描述
適用於喜利得 12V 電池的 USB 充電轉接器,可為平板電腦、手機及其他帶 USB-C 或 USB-A 連接埠的裝置充電。
沒有可用的技術數據

Nuron

CU 4-22 USB 充電器轉接器


描述
Nuron 電池的 USB 充電轉接器具有無線充電、USB-C PD 和 USB-A 連接埠,以便讓您為手提電腦、平板電腦和更多裝置充電。
電池電壓兼容
Nuron

Nuron

NBL 4-22 小型工地鼓風機
描述
用於清理工地碎片並準備工作表面的充電式精巧吹塵器 (Nuron 電池充電座)
風量
186 m³/h
最大風速
80.5 m/s
最小風速
50.5 m/s

Nuron

NBL 6-22 充電式吹塵器
描述
用於清理工地碎片並準備工作表面的強勁工地吹塵器 (Nuron 電池充電座)
風量
13
最大風速
52 m/s
最小風速
44 m/s