鋸子和切割工具

搜尋我們全系列的圓鋸、往復鋸、曲線鋸等,旨在優化切割金屬、木材、乾牆和其他材料時的切割速度和性能

17 產品

篩選

Nuron

SR 6-22 往復 (馬刀) 鋸
描述
這款充電式往復 (馬刀) 鋸可帶來更舒適且速度更快的鋸割體驗,適用於重型拆除工作 (Nuron 電池充電座)
接合面
木頭及金屬, 帶釘的木頭, 木材複合物, 木頭, 鋼, 不鏽鋼, 夾層板, 合板, 塑料, 金屬薄板, 金屬, 磚石, 空心磚, 間隔牆, 鑄鐵
衝程長度
32 mm
衝程速度
2600 衝程數/分鐘

Nuron

SR 4-22 單手操作型往復 (馬刀) 鋸
描述
這款充電式無刷往復 (馬刀) 鋸設計精巧輕身且可供單手操作,適用於進行日常拆除工作以及快速精確的切割 (Nuron 電池充電座)
接合面
木頭及金屬, 帶釘的木頭, 木材複合物, 木頭, 鋼, 不鏽鋼, 夾層板, 合板, 塑料, 金屬薄板, 金屬, 磚石, 空心磚, 間隔牆, 鑄鐵
衝程長度
23 mm
衝程速度
3000 衝程數/分鐘

Nuron

SC 30WR-22 充電式圓鋸


描述
充電式圓鋸可切割厚達 70 mm│2-5/8" 的物料,鋸割深度範圍極廣 (Nuron 電池充電座)
最大切割深度(輸入)
70 mm
鋸片 直徑
190 mm
接合面
木頭

Nuron

Nuron

Nuron


最大切割深度(輸入)
70 mm
鋸片 直徑
190 mm
接合面
木頭

Nuron

SC 6WL-22 木材用充電式圓鋸
描述
木材用充電式圓鋸具備 165 mm | 6-1/2" 直徑的通用木材鋸片,切割速度更快且深度可達 60 mm | 2-3/8"
最大切割深度(輸入)
60 mm
鋸片 直徑
165 mm
接合面
纖維板, 間隔牆, 纖維板, 纖維水泥板, 石膏, 石膏板, 石膏纖維, 硬木(山毛櫸,橡樹等), 高壓層壓板, 層壓板, 塑料, 有機玻璃, 合板, 軟木(杉樹,松木等), 木頭, 木材複合物, 木芯膠合板

Nuron

SC 6WP-22 充電式插鋸


描述
精密切入式圓鋸的灰塵捕獲率高,配合導軌可在木材上進行乾淨受控的直線切割,深度達 53 毫米│2-1/8"
最大切割深度(輸入)
57 mm
鋸片 直徑
165 mm
接合面
纖維板, 間隔牆, 纖維板, 纖維水泥板, 石膏板, 石膏纖維, 硬木(山毛櫸,橡樹等), 高壓層壓板, 層壓板, 塑料, 有機玻璃, 合板, 軟木(杉樹,松木等), 木材, 木頭, 木材複合物, 木芯膠合板

Nuron

SC 6ML-22 切割金屬用的充電式圓鋸
描述
冷切充電式金屬鋸速度極快,可精準完成厚達 60 mm│2-3/8” 的切割工作 (Nuron 電池充電座)
最大切割深度(輸入)
60 mm
鋸片 直徑
165 mm
接合面
金屬, 鋼, 不鏽鋼, 有色金屬

Nuron

SC 4MR-22 充電式圓鋸


描述
輕盈小巧的充電式圓鋸,可用於完成頭頂切割工作,深度達 51 mm│2” (Nuron 電池充電座)
最大切割深度(輸入)
51 mm
鋸片 直徑
136 mm
接合面
金屬, 鋼, 不鏽鋼

Nuron

SB 6-22 深層切割帶鋸


描述
這款採用雙重觸發設計的深層切割帶鋸可精準地切割厚達 127 毫米│5 英寸的金屬,切割過程噪音低且幾乎無火花(Nuron 電池充電座)
接合面
金屬, 不鏽鋼, 鑄鐵, 鋁, 碳鋼
工具體重
6.32 kg
A量聲壓等級
75 dB (A)

Nuron

STR 4-22 充電式螺紋螺桿切割器
描述
充電式精巧螺紋螺桿切割器,可切割直徑深達 10 mm 的螺紋螺桿
材料類型
螺桿, 鋼材螺紋螺桿, 不鏽鋼螺紋螺桿
額定電壓
21.6 V
工具體重
2.69 kg

Nuron

SB 4-22 便攜式帶鋸


描述
這款充電式便攜帶鋸配備 14/18 TPI 鋸片,可精確地切割厚達 63.5 毫米│2-1/2” 的金屬,切割過程噪音低且火花少 (Nuron 電池充電座)
接合面
金屬, 不鏽鋼

Nuron

充電式振動多功能工具 SMT 6-22
描述
功能強大的無繩多功能工具,配有 StarlockMax 接口、AVR 和 4° 擺動角
接合面
間隔牆, 木頭, 灰泥, 塗料, 帶釘的木頭, 軟木(杉樹,松木等), 水泥, 金屬, PVC, 木材
無負載 RPM
排擋 1: 20000 rpm
切割板材三軸振動值之不確定性(ah, B)
2.5 m/s²

Nuron

SJD 6-22 充電式曲線鋸
描述
這款充電式曲線鋸性能強大,頂部設有把手,可選配機載集塵器,適用於進行直線或曲線切割 (Nuron 電池充電座)
工具體重
2.2 kg
接合面
木頭, 金屬, 間隔牆, 塑料, 鋁, 鋼
衝程長度
28 mm

Nuron

SCO 6-22 切割工具


描述
這款充電式無刷間隔牆切割工具可用於切割牆板和薄金屬板,過程快速且乾淨準確 (Nuron 電池充電座)
工具體重
1.4 kg
接合面
間隔牆
A量聲壓等級
79 dB (A)

SR 2-A12 往復 (馬刀) 鋸
描述
12V 充電式往復鋸,專為輕便的拆卸和切割而設計,尤其是在難以到達的地方
接合面
木頭, 金屬, 塑料, 間隔牆, 夾層板
衝程長度
16 mm
衝程速度
2900 衝程數/分鐘

SR 30 往復 (馬刀) 鋸
接合面
金屬, 木頭, 礦物
衝程長度
32 mm
衝程速度
2650 衝程數/分鐘
WSR 900-PE 往復 (馬刀) 鋸
描述
往復鋸專為日常拆卸和切割而設計,附有最低振動
接合面
金屬, 木頭, 礦物
衝程長度
32 mm
衝程速度
2700 衝程數/分鐘