特殊用途工具
特殊電動工具,有助在材料攪拌及在工地執行其他日常工作時節省人力及提高生產力
6 產品
篩選

Nuron
- 描述
- 充電式鋼筋平銑刀,適用於火花少及冷切用的螺紋螺桿和 (25mm/#8) 鋼筋 (Nuron 電池充電座)
- 鋼筋切割能力(mm)
- 25 mm
- 鋸片 直徑
- 110 mm
- 重量
- 3.3 kg

Nuron
- 描述
- 充電式精巧螺紋螺桿切割器,可切割直徑深達 10 mm 的螺紋螺桿
- 材料類型
- 螺桿, 鋼材螺紋螺桿, 不鏽鋼螺紋螺桿
- 額定電壓
- 21.6 V
- 工具體重
- 2.69 kg

Nuron
- 描述
- 無線泥漿攪拌機,配有強大的無刷電機,用於攪拌混凝土、砂漿和許多其他建築材料(Nuron 電池平台)
- 無負載最大 RPM (速度)
- 1: 250 rpm; 2: 425 rpm; 3: 600 rpm
- 最大 扭矩
- 52 Nm

Nuron
- 描述
- 充電式雙刃電剪可用以快速切割厚達 2.5 mm│12 Ga 的金屬薄板和型材 - 隨附 Hilti SSH CS 鋸片 (Nuron 電池充電座)
- 材料類型
- 平面板, C.L.U. 資料
- 額定電壓
- 21.6 V
- 工具體重
- 2.2 kg

Nuron
- 描述
- 這款高效能的充電式電衝剪適用於切割金屬薄板和型材,速度更高且變形率極低 (Nuron 電池充電座)
- 材料類型
- 平面板, 波紋板, 梯形板, C.L.U. 資料
- 額定電壓
- 21.6 V
- 工具體重
- 2 kg