HKD 敲擊式錨栓 (公制)

高性能碳鋼工具組敲擊式安卡錨栓 (附公制螺紋)

  • 環境 情況: 室內乾燥
  • 認證 / 測試報告: ETA, 火
  • 材料, 腐蝕: 碳鋼,鍍鋅

選擇

內螺紋尺寸
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
錨栓長度
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
錨栓尺寸
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
包裝數量
  • 1 pc
  • 25 pc
  • 50 pc
  • 100 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

價錢低至 HKD 3.37

技術資料

環境 情況
室內乾燥
認證 / 測試報告
ETA, 火
材料, 腐蝕
碳鋼,鍍鋅
基礎材料
混凝土(未鑿破)
PROFIS 軟件
安裝工具
TE 6-A36 充電式旋轉電鎚

文件

特點和應用

產品特點

  • 「智慧式」階梯型膨脹錐形即使在堅硬物料上,也能輕易且準確完成安裝
  • 提供多種尺寸,涵蓋大範圍的應用需求
  • 搭配喜利得安裝工具,可目測檢定安裝是否正確
  • 配備用於齊面安裝的外伸翼,任何孔深皆適用
  • 淺鑽孔深度 (25 mm)

應用

  • 適合中型負載搭配螺栓及螺桿使用,如輸送管、通風管、灑水系統等吊掛系統

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.