HKV 敲擊式錨栓 (公制)
經濟手動套組敲擊式錨栓,公制標準大小 (無外凸緣)
- 環境 情況: 室內乾燥
- 認證 / 測試報告: 無
- 材料, 腐蝕: 碳鋼,鍍鋅
選擇
內螺紋尺寸
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
錨栓長度
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
錨栓尺寸
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
包裝數量
- 25 pc
- 100 pc
- 350 pc
- 700 pc
- 1200 pc
- 3000 pc
數量
包
Total Pieces
1
折扣價
價錢低至 HKD 215.05
技術資料
環境 情況
室內乾燥
認證 / 測試報告
無
材料, 腐蝕
碳鋼,鍍鋅
基礎材料
混凝土(未鑿破), 混凝土(未鑿破)
PROFIS 軟件
無
安裝工具
TE 6-A36 充電式旋轉電鎚
文件
特點和應用
產品特點
- 直身設計,方便進行深孔安裝
- 擊入或安裝時,內螺紋不會損毀
- 「智慧式」階梯型膨脹元件會因應基材的硬度作出調整
- 搭配喜利得 HSD-G 及 HSD-B 安裝工具,可目測檢定安裝是否正確
應用
- 使用螺栓或螺紋螺桿緊固 MEP 裝置,如喉管、通風管、灑水系統等物件的懸掛式支撐
- 將鑽石取芯鑽機緊固到混凝土
對於批准或證書信息,請參見各個項目。