special
HUS3-H 螺絲錨栓
頂級性能的螺紋錨栓,適用在混凝土更快速地進行永久性及臨時性緊固工作 (碳鋼、六角頭)
- 材料, 腐蝕: 碳鋼,鍍鋅
- 鑽頭配置: 六角頭
- 認證 / 測試報告: ETA, 地震, 火
顧客也搜尋 裂縫石屎, 自攻螺絲, 可重用螺絲, 收欄杆 或 快速安裝.
選擇
錨栓尺寸
- 8 mm
- 10 mm
- 14 mm
錨栓長度
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 110 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 150 mm
包裝數量
- 16 pc
- 50 pc
數量
包
Total Pieces
1
折扣價
價錢低至 HKD 20.99