高性能楔形錨,適合在非開裂混凝土中的日常靜態負載使用 (碳鋼)

  • 材料, 腐蝕: 碳鋼,鍍鋅
  • 鑽頭配置: 外螺紋
  • 認證 / 測試報告: ETA

顧客也搜尋 拉爆.

選擇

錨栓尺寸
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
錨栓長度
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 65 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 83 mm
  • 85 mm
  • 98 mm
  • 100 mm
  • 102 mm
  • 105 mm
  • 113 mm
  • 115 mm
  • 117 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 133 mm
  • 137 mm
  • 145 mm
  • 153 mm
  • 168 mm
  • 170 mm
  • 175 mm
  • 182 mm
  • 205 mm
  • 225 mm
  • 232 mm
包裝數量
  • 10 pc
  • 16 pc
  • 25 pc
  • 40 pc
  • 50 pc
  • 80 pc
  • 100 pc
  • 200 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

價錢低至 HKD 9.61

技術資料

材料, 腐蝕
碳鋼,鍍鋅
鑽頭配置
外螺紋
認證 / 測試報告
ETA
基礎材料
混凝土(未鑿破)
固定類型
貫通緊固, 預先緊固
安裝工具
SIW 4AT-22 ½” 充電式衝擊扳手, SIW 6-22 ½ 英寸充電式衝擊扳手
PROFIS 軟件

文件

特點和應用

產品特點

  • 首個 ETA 兼容的螺桿式錨栓,適合使用衝擊扳手及喜利得扭力連接桿進行扭矩控制設定,為連續應用提高生產力
  • 極佳的邊距與間距
  • 提供三個埋深,使用時更具彈性

應用

  • 適合在無裂鏠混凝土進行各種緊固應用
  • 扶手和欄杆
  • 梯子和樓梯
  • 護欄

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.