幾個小時後即可恢復登入和購買功能
新的

PR 3-HVSG 室內旋轉鐳射水平儀

旋轉雷射儀 PR 3-HVSG #2149766

室內旋轉雷射儀,綠色光束清晰易見

  • 鐳射級別: < 4.85 mW, 510-530 nm, 2 級 (EN 60825), II 級 (FDA CFR 21 art. 1040)
  • 室溫條件下自調平範圍: ±5 °
  • 旋轉速度: 0, 300, 600, 1000 rpm

自定您的工具組合

工具
工具和箱子 包含: 1x 遙控器 PRA 2, 2x 電池 AA (2) 鹼性, 1x 目標板 PRA 54 (CM/IN), 1x 箱子 PR 3-HVSG
您想訂購幾個套裝組合?
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
HKD 16,741.09

技術資料

鐳射級別
< 4.85 mW, 510-530 nm, 2 級 (EN 60825), II 級 (FDA CFR 21 art. 1040)
室溫條件下自調平範圍
±5 °
旋轉速度
0, 300, 600, 1000 rpm
操作溫度 範圍
-10 - 50 °C
最長運行時間
16 h

文件

特點和應用

產品特點

  • 激光 2 級綠色二極管技術可提供 4 倍的能見度
  • 耐用設計—符合美國軍用標準 (MIL-STD-810G),具有頭部安裝的保險槓、四條減震手柄,並具有 IP66 保護的外殼,在惡劣的工地環境下保持激光的精確度
  • 設「捕捉光線」功能,提高激光能見度
  • IR 遙控器允許快速對齊
  • 輕鬆設定坡度達 +/-5°

應用

  • 水平安裝—假天花、高度轉移
  • 直角設定—牆壁及間牆
  • 對齊—喉管鋪設及電線槽安裝

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.