電池、充電器和發電站配件

尋找電池、充電器和電站的適配器、電纜和其他配件

5 產品

篩選
Power cable PRCD 230V
鋰動力發電機


沒有可用的技術數據
Power cable PRCD 2x230V
鋰動力發電機


沒有可用的技術數據

Nuron

Battery adapter BA-22 box


描述
使用 Nuron 電池驅動喜利得 22V CPC 鋰離子工具的電池轉接器
電池電壓兼容
Nuron
尺寸 (長*寬*高)
135 x 93 x 75 mm
重量
0.4 kg

Battery diagnostic device BD 14/36


描述
檢查喜利得鋰電池健康狀況的電池診斷裝置
電池電壓兼容
14 V, 22 V, 36 V
Charging adapter CA-B12
描述
充電適配器適用於在 C4/36 充電器上的 12V 電池
充電器兼容
C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
尺寸 (長*寬*高)
135 x 94 x 53 mm
重量
0.18 kg