B22 2.6 22V 電池
緊密 22V 2.6 Ah 鋰電池
- 電池容量: 2.6 Ah
- 重量: 0.49 kg
- 尺寸 (長*寬*高): 135 x 94 x 53 mm
顧客也搜尋 22V鋰電, 特大電容量, 鋰電池 或 快叉電池.
技術資料
電池容量
2.6 Ah
重量
0.49 kg
尺寸 (長*寬*高)
135 x 94 x 53 mm
電池能量
56 Wh
C4/36-90 充電器 充電時間
37 min
RC4/36 無線電充電器具充電時間
37 min
C4/36-350充電器充電時間
35 min
工作溫度範圍
-17 - 60 °C
充電狀態顯示
是
特點和應用
產品特點
- 22V 電池精密輕巧,運行時間更長
- 充電式電源保護(CPC)技術智能監控每個電池,電源輸出持續更持久,充電狀態顯示又可靠
- 電子零件全密封,更防塵、防潮和防水
- 橡膠處理的玻璃纖維增強外殼 - 比標準 ABS 塑料高達四倍的抗跌落損壞和兩倍的抗極端溫度的性能
- 外殼設計有助將電池冷卻至理想溫度,以加快充電
應用
- 與所有喜利得 22V 充電式工具兼容
- 與所有喜利得 18V 及 22V 充電式工具兼容
- 與所有喜利得 C4/36 鋰離子充電器兼容
- 可應用於極端溫度的條件下 - 由 60° C 低至 -20° C
- 可應用於極端溫度的條件下 - 由 140° F 低至 -4° F
對於批准或證書信息,請參見各個項目。