B22 4.0 22V 電池
新產品Item #r8449394
高功率而小巧的 22V 4.0 Ah 鋰電池
- 電池容量: 4.0 Ah
- 重量: 0.69 公斤
- 尺寸 (長*寬*高): 136 x 97 x 60 mm
分享
產品特點
- 高效而小巧的電池,為所有喜利得 22V 工具提供運行時間和人體工學設計的最佳平衡
- 包括喜利得充電式電源保護 (CPC) 技術,設板載處理器監控每個電池,在工作現場帶來更可靠、穩定和持久的電源
- 電子零件全密封,更防塵、防潮和防水
- 橡膠處理的玻璃纖維增強外殼 - 比標準 ABS 塑料高達四倍的抗跌落損壞和兩倍的抗極端溫度的性能
- 外殼設計有助將電池冷卻至理想溫度,以加快充電並減少應用時的超載情況
產品應用
- 在狹窄空間使用,關鍵在於尺寸小巧的設計仍能提供高性能表現
- 與所有喜利得 22V 充電式工具兼容
- 與所有喜利得 18V 及 22V 充電式工具兼容
- 與所有喜利得 C4/36 鋰離子充電器兼容
- 可應用於極端溫度的條件下 - 由最高 60° C 至最低 -17° C