B22 8.0 22V 電池
新產品Item #r8449395
極致功率 22V 8.0 Ah 鋰電池,極長的運作時間
- 電池容量: 8.0 Ah
- 重量: 1.15 公斤
- 尺寸 (長*寬*高): 145 x 97 x 76 mm
分享
產品特點
- 終極性能電池可為所有喜利得 22V 工具提供極長的運行時間,並在大量串行應用中額外提升表現
- 包括喜利得充電式電源保護 (CPC) 技術,設板載處理器監控每個電池,在工作現場帶來更可靠穩定,更持久的電源
- 電子零件全密封,更防塵、防潮和防水
- 橡膠處理的玻璃纖維增強外殼 - 比標準 ABS 塑料高達四倍的抗跌落損壞和兩倍的抗極端溫度的性能
- 外殼設計有助將電池冷卻至理想溫度,以加快充電並減少應用時的超載情況
產品應用
- 在需要最大電池容量的串行應用中大量使用,以延長扳機時間和保持最佳的效能
- 與所有喜利得 22V 充電式工具兼容
- 與所有喜利得 18V 及 22V 充電式工具兼容
- 與所有喜利得 C4/36 鋰離子充電器兼容
- 可應用於極端溫度的條件下 - 由 60° C 低至 -17° C