special
B36 5.2 36V 電池
電池組 B 36/5.2 Li-ion #2302144

終極功率 36V 5.2 Ah 鋰電池
- 電池容量: 5.2 Ah
- 重量: 1.35 kg
- 尺寸 (長*寬*高): 167 x 92 x 81 mm
選擇
包裝數量
- 1 pc
數量
包
Total Pieces
1
折扣價
HKD 3,179.42
HKD 3,179.42
/
1 個
電池組 B 36/5.2 Li-ion #2302144

終極功率 36V 5.2 Ah 鋰電池