新的 special
B36 9.0 36V 電池
電池組 B 36/9.0 Li-ion #2183172

極致功率 36V 9.0 Ah 鋰電池,極長的運作時間
- 電池容量: 9.0 Ah
- 重量: 2.03 kg
- 尺寸 (長*寬*高): 181 x 99 x 103 mm
選擇
包裝數量
- 1 pc
數量
包
Total Pieces
1
折扣價
HKD 4,213.14
HKD 4,213.14
/
1 個
電池組 B 36/9.0 Li-ion #2183172

極致功率 36V 9.0 Ah 鋰電池,極長的運作時間