新的 special

SF 4-A22 充電式電鑽

Kit SF 4- A22 (HSS 6 MP10) #3702266

輕巧級充電式 22V 電鑽電絲批,連無碳刷馬達,讓您在輕型工序或難以接觸的位置高效工作

  • 最大扭矩(軟/硬接頭): 36 Nm (軟接頭), 62 Nm (硬接頭)
  • 無負載 RPM: 排擋 1: 610 rpm; 排擋 2: 2100 rpm
  • 夾頭範圍: 2 - 13 mm

選擇

包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
HKD 1,290.00
HKD 1,290.00
/
1 個