special
SF 6-A22 充電式電鑽
SF 6-A22 (HSS3 MP10) #3570851
強大級別的充電式 22V 鑽孔機,具有主動扭矩控制和電子離合器,通用於木材、金屬和其他材料
- 最大扭矩(軟/硬接頭): 50 Nm (軟接頭), 80 Nm (硬接頭)
- 無負載 RPM: 排擋 1: 480 rpm; 排擋 2: 1600 rpm
- 夾頭範圍: 2 - 13 mm
選擇
包裝數量
- 1 pc
數量
包
Total Pieces
1
折扣價
HKD 1,659.80
HKD 1,659.80
/
1 個