新的 special
SF 6-A22 充電式電鑽
Kit SF 6-A22 G2 (HSS6 MP10) #3656132
強大級別的充電式 22V 鑽孔機,具有主動扭矩控制和電子離合器,通用於木材、金屬和其他材料
- 最大扭矩(軟/硬接頭): 65 Nm (軟接頭), 80 Nm (硬接頭)
- 無負載 RPM: 排擋 1: 490 rpm; 排擋 2: 2000 rpm
- 夾頭範圍: 2 - 13 mm
顧客也搜尋 起子機, 電批, 無碳刷電批, 起子電批 或 起子電鑽.
自定您的工具組合


工具和箱子 包含: 1x 工具箱 SF 6-A22 組裝, 10x Twist drill bit HSS Co 6,0x93mm MP10
您想訂購幾個套裝組合?
折扣價
HKD 2,549.90