TE 30-C-(AVR) 旋轉電鎚
新產品Item #r4235
強勁 SDS Plus (TE-C) 電鑽,配有主動消震 (AVR),適用於重型的混凝土鑽孔和修位鑿破
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 4.2 公斤
- 最佳鎚鑽孔範圍: 10 - 20 mm
- 單次衝擊能量: 3.3 J
分享
產品特點
- 包括僅供鑽孔及僅供鑿破模式,用途非常豐富
- 主動消震 (AVR) 能大幅減少操作疲勞 – 有助提升日常生產力
- 功率重量比極佳
- 絕佳平衡感配合輕巧設計,震動感特低,進一步提高操作舒適度
- 優質部件製造,結構堅固,提供無與倫比的特長壽命
產品應用
- 在混凝土及磚石中鑽錨栓孔及過牆孔,直徑界乎 4 至 28 mm,建議範圍為 8 至 20 mm
- 在混凝土、石頭及磚石中鑽錨栓孔或開孔,鑽孔範圍為 Ø 4 至 28 mm,建議範圍為 Ø 12 至 20 mm
- 在磚石塊中進行輕型鑿破、修位鑿破及混凝土磨光
- 使用選配的無匙式夾頭及直柄鑽頭在木材及金屬中鑽孔,直徑可達 13 mm
- 安裝錨栓螺絲及混凝土螺紋錨栓