服務調整通知因內部活動及農曆新年假期 , 本公司將於 1 月 30 日 及節日期間調整服務時間及訂單/維修安排了解更多

SR 30-A36 往復 (馬刀) 鋸

36V 充電式往復鋸,具有重型拆破工程所需的最強大功率與符合人體工程學設計

  • 接合面: 金屬, 木頭, 磚, 輕質混凝土
  • 衝程長度: 32 mm
  • 衝程速度: 2800 衝程數/分鐘

選擇

產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價格加載發生錯誤

請聯絡我們

技術資料

接合面
金屬, 木頭, 磚, 輕質混凝土
衝程長度
32 mm
衝程速度
2800 衝程數/分鐘
可供應除塵系統
SR DRS
尺寸 (長*寬*高)
478 x 102 x 147 mm
重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池)
5.2 kg
工具體重
3.3 kg
A量聲壓等級
88 dB (A) 1
切割板材三軸振動值之不確定性(ah, B)
22.5 m/s² 2
  1. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)
  2. 根據適用的產品標準 (詳情請參閱「操作指引」)

特點和應用

產品特點

  • 帶電線的重型拆除鋸性能,尤其適合金屬、木材、磚石及間隔牆的拆除
  • 無匙刀片夾適用於快速和容易更換刀片
  • 制動鋸片觸動時幾乎可立即煞停
  • 二個電子衝程速度預選:快速適用於木材的最佳切割性能,慢速適用於金屬的最佳切割性能
  • 無可比擬的平滑切割質感,適用於專業的操作人員

應用

  • 快速切割木製物料
  • 在高空或難以觸及的地方切割喉管
  • 在拆除工作中切割木材或金屬件
  • 貼牆切割金屬喉管及木製物料
  • 切割及修整合成物料或塑料至所需大小

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

服務

喜利得工具服務

  • 3 天或免費,3 天內修妥及清潔工具,否則免費維修
  • 維修免費長達 2 年,包括磨損、提取及運送
  • 免費期過後,維修費以相應的新工具價格最多 40% 為上限
  • 每次付費修理後,提供 3 個月免費維修
有關工具服務的更多信息

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.