新的
扭力調節模組 SI-AT-22 公制
#2291198




充電式衝擊扳手的配件,可按照認證要求自動預加緊固零件的張力 (Nuron 電池充電座)
- 重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池): 0.24 kg
- 尺寸 (長*寬*高): 123 x 74 x 56 mm
技術資料
重量根據 EPTA-程序 01/2003 (不含電池)
0.24 kg
尺寸 (長*寬*高)
123 x 74 x 56 mm
特點和應用
產品特點
- 比扭矩扳手快 30% — 在兼容的充電式衝擊扳手加入自適應扭矩模塊,節省每次緊固的所需時間,同時符合 ETA 螺柱錨栓認證
- 簡化正確安裝工序 — 使用內置條碼掃描器掃描盒子,讓自適應扭矩模塊得知您正在使用哪種緊固件,然後在您每次扣動扳機時,模塊會施放對應的預張力
- 與多種錨栓兼容 — 自適應扭矩模塊可用於楔形錨栓、螺絲錨栓、金屬螺栓、嵌入式坑槽和 MEP 支撐結構
- 準備好接受檢查 — 借助自適應扭矩文件軟件,將已執行的緊固工作文件轉化為報告,以建立更好的問責制度和提高後勤辦公效率
- 比扭矩扳手快 30% — 在兼容的充電式衝擊扳手加入自適應扭矩模塊,節省每次緊固的所需時間,同時符合認證
應用
- 在混凝土中安裝直徑最多 M24 且兼容的 Hilti 楔形錨栓 (例如 HST2 V3、HST4、HSL4、HSA 等)
- 在混凝土中安裝兼容的喜利得螺絲錨栓 (例如 HUS4)
- 可重複、受控的金屬螺栓緊固
- 在 HAC-V 和 HAC-C 嵌入式錨栓坑槽中安裝 T 形螺栓,以緊固幕牆外牆、電梯和 MEP 裝置
- 使用相容連接器組裝 MI、MQ、MIQ 和 MT 模組化支援系統