有角度的夾頭 TE-AC 2
新產品Item #2126158
配合 TE-C (SDS Plus) 電鎚鑽使用的夾頭和側把手
- 夾頭類型: 直角鑽頭
- 尺寸 (長*寬*高): 152 x 80 x 135 mm
- 其他 附件 信息: 石屎及磚石鑽孔
分享
產品特點
- 與 TE-AC2 兼容:TE 6-A22、TE 6-A36 (4)、TE 6-22 (5)、TE 5-22 (1)、TE 6-CL (1)、TE 3-M/ML
- 與 TE-AC1 兼容:TE 6A (第一代鋰離子,sn:500,000+)、TE 6A & A36 (第二代與第三代)、TE 6S (sn:700,000+)、TE 7 / 7A / 7C
- 與 TE-AC 兼容:TE 5、TE 5A、TE 6A (第一代鎳鎘)、TE 6C、TE 6S (原裝)、TE 14、TE 15 / 15C、TE 18M / TE 18ME
- 與 TE-C 夾頭兼容:TE-C (SDS Plus) 電鎚鑽