SPX-A 速度鑽頭
幾乎適用於所有類型的混凝土和磚石的手持式和支架式鑽孔的終極鑽頭 – 適用於充電式鑽孔的鑽頭
- 基礎材料: 混凝土, 磚石
- 鑽孔模式: 手持及支架
- 濕潤或乾燥操作: 濕潤及乾燥
優質型
選擇
直徑
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 127 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
工作長度
- 320 mm
連接頭
- 沒有連接頭
包裝數量
- 1 pc
數量
包
總 件數
1
折扣價
價錢低至 HKD 664.83